EPM 48-90
- Max. zdvih: 1290 mm
- Max. hnací síla: 580 kN
- Jmenovitý proud: 6.5 A
Technické údaje
| Max. Hub [mm] | 1290.0 |
|---|---|
| Max. Antriebskraft [kN] | 580.0 |
| Nennkraft [kN] | 257.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.1 |
| Max. Geschwindigkeit [°/s] | 2.3 |
| Max. Beschleunigung [°/s²] | 82.0 |
| Max. Strom [A] | 15.0 |
| Max. Nutzlast (horizontal) [g] | 50.0 |
| Antriebskonzept | Lineardirektantrieb |
| Moment Mx max. [Nm] | 250.0 |
| Moment My max. [Nm] | 500.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 500.0 |
| Kraft Fy max. [kN] | 4200.0 |
Max. Belastungen
Verfahrzeiten
Max. Belastungen
Momente und Kräfte dürfen untereinander gleichzeitig auftreten.
Verfahrzeiten
- Osa X:
- Hub
- Osa Y:
- Verfahrzeit
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Zyklen.
Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.
Auslegung oder Kontrollrechnung
der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Sollten andere Umgebungsbedingungen vorliegen, bietet SCHUNK verschiedene Optionen zum Schutz der Einheiten an. Bitte sprechen Sie uns an.
Führung
Präzisionskugelführung
Gewährleistung
24 Monate