PPU-E 30-H270-V100-03-D04
- horizontální zdvih [osa Y]: 270 mm
- vertikální zdvih [osa Z]: 100 mm
- Max. užitečné zatížení: 3 kg
Technické údaje
| Koncepce pohonu | Lineární přímý pohon |
|---|---|
| horizontální zdvih [osa Y] [mm] | 270.0 |
| vertikální zdvih [osa Z] [mm] | 100.0 |
| Max. hnací síla [osa Y] [N] | 400.0 |
| Jmenovitá síla [osa Y] [N] | 150.0 |
| Max. hnací síla [osa Z] [N] | 550.0 |
| Jmenovitá síla [osa Z] [N] | 195.0 |
| Max. užitečné zatížení [kg] | 3.0 |
| Opakovatelná přesnost [osa Y] [mm] | 0.01 |
| Opakovatelná přesnost [osa Z] [mm] | 0.01 |
| Max. proud [osa Y] [A] | 8.0 |
| Proud v klidu [osa Y] [A] | 1.8 |
| Max. proud [osa Z] [A] | 12.0 |
| Proud v klidu [osa Z] [A] | 3.2 |
| Min. okolní teplota [°C] | 10.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 40.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 24.2 |
| Rozhraní systému měření zdvihu | Sin/Cos 1Vss |
| Připraveno pro osu C | MRD-S 04 |
| Počet průchodů médií | 2.0 |
| Počet E-spojek na výstupním konci | 1.0 |
| Vzdálenost N (pro momentové zatížení) [mm] | 73.0 |
| Délka X [mm] | 113.0 |
| Šířka Y [mm] | 335.0 |
| Výška Z [mm] | 745.2 |
| Max. moment Mx [Nm] | 24.0 |
| Max. moment My [Nm] | 6.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 50.0 |
| Max. síla Fx [N] | 50.0 |
| Max. síla Fy [N] | 400.0 |
| Max. síla Fz [N] | 550.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Doba cyklu
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty a mohou se objevovat současně.
Doba cyklu
- Osa X:
- Montážní rozměry
- Osa Y:
- Doba cyklu
General notes about the series
Safety notes
Caution: Magnetic field! This particularly applies for persons with implanted medical devices, such as pacemakers, hearing aids, etc.
Repeat accuracy
defined as the spread of the target position after 100 consecutive positioning cycles under constant conditions.
Ambient conditions
The modules are mainly designed for the use in clean ambient conditions. Please note that the life time of the modules can shorten if they are used in harsh ambient conditions, and that SCHUNK cannot assume liability in such cases. Please contact us for assistance.
Layout or control calculation
Verifying the sizing of the selected unit is necessary, since otherwise overloading can result. Please contact us for assistance.
Payload
is the weight of the total weight which is attached to the cantilever arm. Please consider that service life will shorten if the maximum payload is exceeded. SCHUNK cannot assume any warranty for this.