PPU-E
Lineární jednotka pick & place
Kompaktní 2osá jednotka pro rychlejší, flexibilní chod jakékoliv křivky v jedné úrovni
Popis
Avantages - Vos bénéfices
- Pas de moteurs déplacés - pas de câbles de moteur déplacés - pas de rupture de câble
fiabilité élevée et longue durée de vie de l'installation - Temps de cycle réduit
d'où une productivité élevée - Les deux axes peuvent être commandés et régulés indépendamment l'un de l'autre.
pour une flexibilité maximale d'applications - Microsoupapes intégrées possibles
pour des coûts d'installation et de montage réduits - Nombreuses options
pour une optimisation parfaite de votre cas particulier d'application (vannes intégrées, axe C) - Axe C électrique supplémentaire possible
pour un degré de liberté supplémentaire dans l'application - Interface du système modulaire
pour de nombreuses combinaisons standard avec des produits de l'automatisation de l'assemblage modulaire - Tous les raccords accessibles depuis le panneau arrière
pour la mise en service et la maintenance confortables - En option sécurité fonctionnelle certifiée SIL2/PLd
avec les interfaces HIPERFACE® et DRIVE-CliQ pour les applications avec des normes élevées dans le domaine de la sécurité machine
Options et informations particulières
- Transmetteur modulaire
Le PPU-E 15 est disponible avec différents systèmes de mesure de position. Le système de mesure de position incrémental est avec une interface 1 Vss. Les systèmes de mesure de course absolus sont disponibles en option avec les interfaces : HIPERFACE® ou DRIVE-CLiQ. - Interface mécanique de la boîte de distribution
L'interface de fixation du boîtier distributeur est disponible en option en deux versions. Dans la version de fixation 01, l'interface dispose la fixation du système modulaire « Assemblage automatisé modulaire ». Les modules du système modulaire peuvent ainsi être assemblés directement sans plaque d'interface supplémentaire. La version de fixation 02 permet d'assembler différents modules avec boîtier distributeur via une plaque interface. - Version de détecteur de la boîte de distribution
Les raccords du détecteur sur la boîte de distribution sont disponibles en option avec des connecteurs M8 à 3 ou 4 broches. Différents détecteurs peuvent ensuite être utilisés selon les spécifications. - Les versions avec un frein pneumatique et une compensation de force du ressort sont disponibles en option.
- Codeur certifié
Les systèmes de mesure des interfaces HIPERFACE® (en option) et DRIVE-CLiQ sont certifiés selon SIL2/PLd. Cela signifie que même les applications exigeantes avec des besoins élevés dans le domaine de la sécurité machine peuvent être implémentées. N'hésitez pas à nous contacter. - NOUVEAU : Version avec lubrification conforme alimentaire (H1G)
sur demande, comme solution pour les technologies médicales, l’automatisation de laboratoire, les industries pharmaceutique et alimentaire. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites.