SFL-25-E-090
ID 304560
- Torque: 0.1 Nm
Technical details
| Angle of rotation [°] | 90 |
|---|---|
| End position adjustability [°] | 90 |
| End position damping | Elastomer |
| Torque [Nm] | 0.1 |
| IP protection class | 52 |
| Weight [kg] | 0.09 |
| Swiveling time (1x nominal rotation angle) without attached load [s] | 0.06 |
| Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] | 2.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 6.5 |
| Diameter of connecting hose | 3 x 1.8 x 0.6 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 90.0 |
| Max. permissible inertia of the set-up | 50.0 |
| Repeat accuracy [°] | 0.05 |
| Length X [mm] | 25.0 |
| Width Y [mm] | 35.0 |
| Height Z [mm] | 53.5 |
| Moment My max. [Nm] | 0.1 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 10.0 |
Dimensions and maximum loads
Dimensions and maximum loads
The indicated moments and forces are statical values and may appear simultaneously. Throttling has to be done for ensuring that the rotary movement takes place without impact or bouncing. Otherwise the service life reduces.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.
Flanschposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht er nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.
Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Material Schwenkflügel
Stahl
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
Schwenkflügel
Lieferumfang
Zentrierhülsen, Zentrierstifte, O-Ringe für Direktanschluss, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage