arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRH-plus 20-W-CB Illustration similar

SRH-plus 20-W-CB

ID 359243

Universal swivel head SRH-plus, Size: 20, pneumatic, pneumatic feed-through, Shock absorber version: soft, Center Bore (Version CB), Angle of rotation: 180 °, End position adjustability: 3 °, End position damping: Spring-elastomer

  • No. of fluid feed-throughs: 4
  • Torque: 3 Nm
Angle of rotation [°] 180
End position adjustability [°] 3
Torque [Nm] 3.0
IP protection class 67
Weight [kg] 2.1
Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] 60.0
Swivel time without a payload [s] 0.5
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Diameter of connecting hose 6 x 3.9 x 1.05
No. of fluid feed-throughs 4.0
Max. pressure fluid feed-through [bar] 8.0
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Repeat accuracy [°] 0.05
Length X [mm] 76.0
Width Y [mm] 132.0
Height Z [mm] 133.6
Moment Mx max. [Nm] 10.4
Max. axial force Fz max. [N] 800.0
All units are also available in an FKM version. Please contact us for details.

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.

Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze polovičním jmenovitým krouticím momentem. Použitím externího dorazu lze dosáhnout plného krouticího momentu i v koncových polohách.

Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Standardní podmínky
Uvedené technické údaje platí pro prostředí o teplotě 20 °C s atmosferickým tlakem.

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní a provozní návod s prohlášením výrobce

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání