arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRM 14-E-180-90-4P Illustration similar

SRM 14-E-180-90-4P

Universal swivel unit

ID 1331263

Delivery time on request
Universal swivel unit SRM, Size: 14, pneumatic, pneumatic feed-through

  • Angle of rotation: 180 °
  • End position adjustability: 90 °
  • End position damping: Elastomer
  • Torque: 1 Nm
  • No. of fluid feed-throughs: 4
End position damping Elastomer
Angle of rotation [°] 180
Torque [Nm] 1.0
Number of intermediate positions none
IP protection class 40
Weight [kg] 0.46
Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] 15.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. operating pressure [bar] 4.5
Max. operating pressure [bar] 6.5
Diameter of connecting hose 3 x 1.8 x 0.6
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 75.0
Cleanroom class ISO 14644-1 5
Cleanroom class: ISO 14644-1 2015
Repeat accuracy [°] 0.06
Diameter of center bore [mm] 9.0
Max. permissible mass moment of inertia [kgm²] 0.006
Moment My max. [Nm] 6.0
Max. axial force Fz max. [N] 330.0
No. of fluid feed-throughs 4.0
Min. pressure in the fluid feed-through [bar] -0.8
Max. pressure fluid feed-through [bar] 8.0
Max. volumetric flow of feed-through (at 6 bar) [l/min] 60.0
Version with media feed-through yes
The complete or supplementary technical data of all possible combinations can be found in the catalog below or at schunk.com.

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Position du pignon
est toujours représentée dans la position finale gauche. De cette position, le pignon tourne vers la droite dans le sens horaire. La flèche indique le sens de rotation.

Schéma de raccordement sur le pignon
Lors du réglage d'un angle de rotation inférieure à 90°, la butée gauche doit être entièrement vissée. Cela signifie que la position finale à gauche à un schéma de fixation sur le pignon tourné à 90° dans le sens horaire en comparaison à la vue principale, qui montre un angle de rotation de 180°.

Angle de rotation spécifique
Angles de rotation supplémentaires disponibles sur demande.

Couple aux positions finales
Veuillez noter que les derniers degrés (env. 2°) avant la position finale sont approchés en utilisant uniquement la force d'un piston d'entraînement. Pour cette raison, les modules doublement actionnés ont dans cette plage seulement la moitié du couple nominal disponible.

Course en position médiane pneumatique
uniquement réalisée avec le demi couple nominal.

Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Conditions de référence
Les caractéristiques techniques citées se rapportent à une température de 20 °C et à la pression atmosphérique.

Matériau du corps
Aluminium (profilé extrudé)

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
Principe de double pistion crémaillère et pignon

Etendue de la livraison
Unité de rotation dans la variante commandée, lot séparé pochette annexe (douilles de centrage, joints toriques pour un raccordement direct / contenus détaillés dans le manuel d'utilisation) et consignes de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande