arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRU-plus 30-W-180-90-M-4 Podobné zobrazení

SRU-plus 30-W-180-90-M-4

Univerzální rotační jednotka

ID 361862

Univerzální rotační jednotka SRU-plus, Velikost: 30, pneumatický, Verze s tlumičem nárazů: měkký, včetně mezipolohy, Úhel rotace: 180 °, Nastavitelnost koncové polohy: 90 °, Střední poloha: 1 x M (pneumatické), Nastavitelnost střední polohy: 3 °, s kapalinovým průchodem

  • Počet průchodů médií: 4
  • Krouticí moment: 9 Nm
Tlumení koncové polohy hydr. tlumič
Úhel rotace [°] 180
Nastavitelnost koncové polohy [°] 90
Krouticí moment [Nm] 9.0
Počet mezi poloh 1 x M (pneumatické)
Nastavitelnost střední polohy [°] 3.0
Třída ochrany IP 67
Vlastní hmotnost [kg] 3.6
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] 145.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Průměr připojovací hadice 6 x 3.9 x 1.05
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost [°] 0.05
Délka X [mm] 253.9
Šířka Y [mm] 96.0
Výška Z [mm] 71.5
Max. moment My [Nm] 19.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 800.0
Verze s přívodem kapaliny ano
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 5
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 1999
Všechny jednotky jsou k dispozici také ve verzi FKM. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Poloha pastorku
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Odsud se pastorek otáčí doprava ve směru hodinových ručiček. Šipka značí směr otáčení.

Schéma připojení šroubu pastorku
Při nastavení úhlu rotace na méně než 90° musí být levý doraz zašroubován zcela dovnitř To znamená, že levá koncová poloha má šroubové připojení na pastorku, který je otočen o 90 ° po směru hodinových ručiček v porovnání s pohledem, který zobrazuje úhel rotace 180 °.

Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.

Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze polovičním jmenovitým krouticím momentem. Použitím externího dorazu lze dosáhnout plného krouticího momentu i v koncových polohách.

Přejít do pneumatické středové polohy
se provádí pouze s polovičním jmenovitým momentem.

Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Standardní podmínky
Uvedené technické údaje platí pro prostředí o teplotě 20 °C s atmosferickým tlakem.

Materiál těla
Hliník (extrudovaný profil)

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Rozsah dodávky
Škrticí ventily, středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, upevňovací šrouby (pouze SRU-plus 63), návod k montážní a použití s prohlášením výrobce

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání