COS HB6-A
Módulos de passagem
ID 1586287
Módulos de passagem, HB6, Lado do adaptador
- Número de contatos de pinos: 2
Technické údaje
| Adequado em | Ferramenta |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | L |
| Tipo de transmissão | Hidráulica |
| Peso [kg] | 1.3 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Conexão de saída | axial |
| Nº de passagens de fluido | 2x G3/8" |
| Tipo de meio | Hidráulico, água |
| Fluxo volumétrico máximo por passagem de fluido | 1.460 l/min (G3/8") |
| Pressão máxima de operação [bar] | 496.0 |
| Propriedades especiais | Observe a pressão máxima de operação permitida. Para módulos com múltiplas conexões, a soma dos valores de pressão presentes simultaneamente em todas as conexões não deve exceder esse valor. As portas são autovedantes. No entanto, uma pequena quantidade de resíduo líquido pode permanecer na superfície das portas quando elas são desacopladas. A quantidade de líquido depende em grande parte do tipo de fluido processado. |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.