COS HB6-K
Průchozí moduly
IDnr. 1586289
Průchozí moduly, HB6, Strana masteru
- Počet čepových kontaktů: 2
Technické údaje
| Vhodné pro | Výměnná hlava |
|---|---|
| Schéma šroubování | L |
| Typ přenosu | Hydraulika |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.47 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Výstupní připojení | osové |
| Počet průchodů médií | 2x G3/8" |
| Typ média | Hydraulika, voda |
| Max. objemový průtok na průchod médií | 1.460 l/min (G3/8") |
| Max. provozní tlak [bar] | 496.0 |
| Zvláštní vlastnosti | Dodržujte prosím maximální přípustný provozní tlak. U modulů s více přípojkami nesmí součet hodnot tlaku, které se současně vyskytují na všech přípojkách, překročit tuto hodnotu. Porty jsou samouzavírací. Přesto může na povrchu portů po jejich odpojení zůstat malé množství zbytků kapaliny. Množství kapaliny závisí do značné míry na typu zpracovávané kapaliny. |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.