SWO-RE10-A
Electric feed-through module
ID 9959874
Electric feed-through module SWO-E, Size: RE10, Quick-change adapter, Adapter side
Technical details
| Geschikt op | Snelwisseladapter |
|---|---|
| Schroefaansluitschema | J |
| Overdrachtstype | Communicatie |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Beschermklasse IP | IP65 (alleen wanneer verbonden) |
| Bussysteem | EtherNet |
| Transmissiesnelheid [Gbit/s] | 1 |
| Elektrische aansluiting | AIDA PushPull-RJ45 |
| Uitgang elektrische aansluiting | radiaal |
| Speciale eigenschappen | Ondersteunt Power-over-Ethernet (PoE) en voldoet aan CAT5e-vereisten. |
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.