FTRS485-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50
ID 1392583
Alternativní produkty:
- Vyhodnocení prostřednictvím: sériové rozhraní (RS-485)
- Rozsah měření Fx, Fy: ± 480 N
- Rozsah měření Fz: ± 800 N
- Rozsah měření Mx, My: ± 20 Nm
- Rozsah měření Mz: ± 20 Nm
- Třída ochrany IP: 64
Technické údaje
| Vyhodnocení prostřednictvím | sériové rozhraní (RS-485) |
|---|---|
| Materiál těla | nerezová ocel |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.68 |
| Kalibrace 1 | SI-480-20 |
| Rozsah měření Fx, Fy [N] | ± 480 |
| Rozsah měření Fz [N] | ± 800 |
| Rozsah měření Mx, My [Nm] | ± 20 |
| Rozsah měření Mz [Nm] | ± 20 |
| Kalibrace 2 | SI-1200-50 |
| Rozsah měření Fx, Fy [N] | ± 1200 |
| Rozsah měření Fz [N] | ± 2000 |
| Rozsah měření Mx, My [Nm] | ± 50 |
| Rozsah měření Mz [Nm] | ± 50 |
| Přetížení Fx, Fy [N] | ± 6000 |
| Přetížení Fz [N] | ± 10000 |
| Přetížení Mx, My [Nm] | ± 210 |
| Přetížení Mz [Nm] | ± 250 |
| Rezonanční frekvence Fx, Fy, Mz [Hz] | 2500.0 |
| Rezonanční frekvence Fz, Mx, My [Hz] | 2500.0 |
| Rozlišení Fx, Fy [N] | 0.4 |
| Rozlišení Fz [N] | 0.4 |
| Rozlišení Mx, My [Nm] | 0.01 |
| Rozlišení Mz [Nm] | 0.01 |
| Třída ochrany IP | 64 |
| Průměr D [mm] | 82.0 |
| Výška Z [mm] | 25.4 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Todas as forças e torques que atuam no sensor devem estar dentro da faixa de medição especificada.
Exceder a faixa de medição reduzirá o número máximo de ciclos de carga e poderá causar danos ao sensor. Entre em contato conosco se sua aplicação exceder a faixa de medição.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Precisão de medição
< 2% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C
avaliação via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
Garantia
12 meses