arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CMS 100-K

CMS 100-K

Manuální výměnný systém

ID 1545364

Manuální výměnný systém CMS, Velikost: 100, Manuální výměnná hlava, manuální

  • Monitorování zdvihu pístu: volitelný
  • Počet průchodů médií: 12
  • Max. síla Fz : 1800 N
  • Max. celkové užitečné zatížení: 43 kg
建议搬运重量 [kg] 43.0
锁定监测 可选项
工具到位监测 可选项
重复精度 [mm] 0.02
重量 [kg] 1.65
气路数量 12.0
用于径向使用的通道 12.0
气路通道空气接口螺纹(径向) G1/8"
机器人侧连接法兰 ISO 9409-1-100-6-M8
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
螺钉连接图 J
最大静态拉力 Fz [N] 1800.0
最大动态力矩 Mx/My [Nm] 230.0
最大动态力矩 Mz [Nm] 230.0
最大静态力矩 Mx/My [Nm] 500.0
最大静态力矩 Mz  [Nm] 1185.0
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

启动
通过锁定杆手动操作

工作原理
通过操作手柄控制锁销来锁定和解锁快换头和快换适配器。

外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成

保修期
24 个月