arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AZB JIS-BT 30 30° MAS 403 Illustration similaire

AZB JIS-BT 30 30° MAS 403

Embouts

N.º de identificação 9938228

Embouts AZB JIS-BT 30 30° MAS 403
  • Embout de tirage DIN ISO 7388-3 forme JF
  • Diamètre D1: 11 mm
  • Longueur L1: 43 mm
D1 [mm] 11.0
D2 [mm] 7.0
D3 [mm] 12.5
L1 [mm] 43.0
L2 [mm] 23.0
L3 [mm] 18.0
a [°] 30.0
G1 M12
Weight [kg] 0.069
Former standard: MAS 403 30°/45°

Version
Retention knob DIN ISO 7388-3 form JF