ER 11 Mini JIS-BT 40x100
ER collet chuck Mini
N.º de identificação 23003626
ER 11 Mini JIS-BT 40x100, Toolholders
- ER collet chuck Mini
- Series: ER collet chuck Mini
- Toolholder interface: JIS-BT 40
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-pinça ER Mini |
|---|---|
| Série | Porta-pinça ER Mini |
| Interface do porta-ferramentas | JIS-BT 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Tamanho de fixação ER | ER 11 |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 100 mm / 3.9" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| G | M8x1 |
| Peso [kg] | 1.09 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD/JF
Furos para o formulário JF são selados para transporte
Parafuso de ajuste de comprimento
Com rosca para parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial, mas sem parafuso de ajuste
Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta