S5A-G5 64
Castanha de aperto de 5 eixos
N.º de identificação 1471189
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha de aperto de 5 eixos
- Com nível de aderência e face de fixação ao solo
- Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
- Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 64
- Dimensões: 34 x 25,5 x 40 mm
- nível de aderência: 5 mm
- Peso: 0.1 kg
- Passo suave: 7 - 31.4 mm
- Etapa de aderência: 12 - 36.4 mm
- Faixas de fixação da posição 2 da castanha:
- Passo suave: 20 - 41.4 mm
- Etapa de aderência: 25 - 46.4 mm
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 34.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 40.0 |
| Adequado para | 64 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Escopo de fornecimento
Castanha de 5 eixos; sem parafusos de montagem