arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
BAV

BAV

Dispositif de tournage de mors
Le dispositif de tournage de mors est adapté pour le tournage de tous les mors de serrage doux ou thermotraités sur des mandrins de tour manuels et automatiques, ainsi que pour la rectification des mors de serrage durs sur des mandrins de tour manuels et automatiques.
Des plages de serrage étendues peuvent être couvertes en utilisant le dispositif de tournage de mors de serrage. La version légère BAV est adaptée pour des forces de serrage faibles atteignant jusqu'à 30 kN.
Všechny filtry
5 výsledků
119100
110.0 mm
153.0 mm
119101
110.0 mm
176.0 mm
119102
135.0 mm
215.0 mm
119103
162.0 mm
244.0 mm
119104
208.0 mm
290.0 mm