arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
HS

HS

Upínací vložky
Upínací vložka HS nabízí ekonomické řešení, které kombinuje měkké upínací čelisti a polotovary pro výrobu plnohodnotných tvrzených upínacích čelistí. V případě odlévaných obrobků nebo stlačených ploch u kovaných dílů dokáže lépe proniknout tvrdou horní vrstvou odlitku, zvyšuje točivý moment a používá se k upínání vysoce pevných materiálů. Na vyžádání lze upínací vložku používat také ve speciálních upínacích čelistech SCHUNK naší konstrukce nebo podle vašeho vlastního návrhu.
Při opotřebení stačí vložky jednoduše vyměnit, čímž se sníží náklady. Upínací vložka je vhodná k upínání vnějšího a vnitřního průměru a upevňuje se zezadu. Vytvoření lůžka pro upínací vložku je snadné.
모든 필터
결과 5개
1525002
10.0 mm
6.0 mm
M3 
1525003
12.0 mm
8.0 mm
M4 
1525004
14.0 mm
10.0 mm
M5 
1525006
16.0 mm
12.0 mm
M6 
1525007
16.0 mm
12.7 mm
M6