GSC-G-1 M12-T14
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
ID 430423
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufspannschrauben für Grundkörper
- Dienen zum direkten Befestigen von Spannmitteln durch den Grundkörper.
- Passend zu T-Nut: 14 mm
- Gewinde: M12
- Gewicht: 0.23 kg
技术细节
| Thread | M12 |
|---|---|
| Suitable for T-slot [mm] | 14.0 |
| Weight [kg] | 0.23 |
Scope of delivery
Clamping screws