WTG-A 140
Quick-change jaws
ID 1479318
Standard chuck jaws
Product features:
Product features:
- Quick change jaw with mounting threads
- For holding clamping inserts or clamping bars
- Suitable for: TANDEM BWA vise size 140
- Dimensions: 65 x 80 x 20 mm
- Weight: 0.7 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 20.0 |
| Vhodné pro | 140 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.7 |
Rozsah dodávky
Rychlovýměnné čelisti