arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
VBK2-10 1x4P-1x4P 1CH Illustration similaire

VBK2-10 1x4P-1x4P 1CH

Accessoires MAGNOS

ID 1610940

Câble de raccordement standard

Caractéristiques des produits :
  • Câble de connexion pour la conception modulaire KEH plus
  • Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
  • Pour la commande d’une plaque de serrage magnétique
  • Système prêt à l'emploi pour une installation facile
Caractéristiques techniques :
  • Raccordement de l'unité de commande: 1 x 4-PIN CIR 22 male
  • Jonction de la plaque de serrage magnétique: 1 x 4-PIN CIR 22 female
  • Nombre de canaux: 1
  • Longueur de câble: 10 m
  • Poids: 4.1 kg
Aantal kanalen 1.0
Kabellengte [m] 10.0
Gewicht [kg] 4.1

Levering
Aansluitkabel, handleiding