SGP-3 256-170-22
Swivel plates
ID 432615
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Pendulum plate, movable
- Interface 1: W-38
- Suitable for: KSC3 160, KSC-F 160
- Dimensions: 256 x 170 x 22 mm
- Weight: 7.4 kg
Technické údaje
| Largura [mm] | 256.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 170.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 7.4 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de montagem; sem castanhas de reversão de 6 dobras