arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KRH3

KRH3

Hydraulické 3čelisťové silové svěráky
Hydraulicky ovládané 3čelisťové silové svěráky v kompaktním provedení s vysokou upínací silou. K dispozici se standardním zdvihem čelistí a s délkou zdvihu.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Upínací silové svěráky se 3 čelistmi pro válcové obrobky
    Tím se snižuje deformace během upínání, zejména u tenkostěnných obrobků
  • Patentované monitorování polohy základní čelisti prostřednictvím dynamického tlaku
    Zjistěte, zda je svěrák otevřený nebo upnutý
  • Kontrola přítomnosti obrobku přes základní čelist
    Umožňuje automatické nakládání silového svěráku
  • Přesné pneumatické sklíčidlo s klínovým hákem pro ty nejnáročnější požadavky na kvalitu
    Umožňuje vynikající výsledky obrábění
  • Čtvercové provedení s ideální vnější konturou
    Ideální pro 3stranné obrábění ve dvou nastaveních s optimální přístupností zboku
  • Vysoká účinnost systému klínových háků
    Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám
  • Základní čelisti standardně vybavené perem a drážkou a jemným zoubkováním jako duální rozhraní
    Vysoká flexibilita v oblasti systémových čelistí
  • Optimální podpěra čelistí díky použití velmi dlouhého vedení základnové čelisti
    Umožňuje vysoké upínací síly při dlouhé životnosti
  • Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
    Zajišťuje dlouhou životnost

Možnosti a zvláštní informace

  • Hydraulicky ovládaní siláci pro sériovou výrobu jsou nyní k dispozici také jako svěráky se 3 čelistmi
    Produktová řada TANDEM vždy představovala vysoce výkonné dvoučelisťové silové svěráky. S modelem KRH3 nyní společnost SCHUNK rozšiřuje svůj obrovský modulární systém o vysoce výkonnou variantu se třemi čelistmi. Tyto upínací silové bloky umožňují upínání válcových obrobků s nízkou deformací bez použití speciálních sklíčidel a s lepším rozložením síly – jedná se o kompaktní alternativu ke konvenčním upínacím zařízením.
  • Velkou výhodou těchto kompaktních upínacích zařízení ve srovnání s jinými upínacími zařízeními jsou doplňkové varianty vybavení, jako je patentované monitorování pozic základní čelisti pomocí dynamického tlaku nebo možnost kontroly vzduchu proudícího čelistmi. Dalším highlightem je kompatibilita nejběžnějších konstrukcí, takže stávající svěráky KSH3 mohou být nahrazeny svěráky KRH3 v poměru 1:1.