arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCK-S plus 315 K-SV60°

ROTA NCK-S plus 315 K-SV60°

Stationary 3-jaw Chucks, hydraulically actuated

ID 450203

Stationary power lathe chuck in standard version

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Integrated hydraulic cylinders
  • Base plate for stationary use
  • Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 5.3 mm
  • Piston stroke: 23 mm
  • Max. clamping force: 144 kN
  • Max. actuating pressure: 120 bar
  • Chuck height: 131 mm
  • Weight: 72.4 kg
Dentado 1.5 mm x 60°
Fuerza máx. de sujeción [kN] 144.0
Presión de accionamiento [bar] 120.0
Carrera por mordaza [mm] 5.3
Peso [kg] 72.4

Material suministrado
Chuck automático, tuercas en forma de T, manual de instrucciones; sin mordazas superiores, sin tornillos de montaje