PZB-plus
Pince universelle
Pince concentrique à 3 doigts universelle avec passage au centre et avec force de serrage élevée et couples admissibles élevés grâce au guidage multi-crans
説明
Vantaggi – I tuoi benefici
- Guida di scorrimento dentata
per una manipolazione precisa - Momenti massimi possibili
adatto per l'impiego di griffe della pinza lunghe - Elevata forza di presa realizzabile
per un ambito di applicazione molto ampio - Foro centrale passante
presente con accoppiamento e filetto interno, che facilita il montaggio di componenti da parte del cliente. Inoltre il foro centrale serve al passaggio dei tubi flessibili di alimentazione e simili. - Alimentazione aria attraverso fori integrati per connessione diretta o tramite raccordi filettati
per un collegamento pneumatico flessibile dell'aria compressa in tutti i sistemi di automazione - Molteplici opzioni
opzionale con mantenimento meccanico della forza di presa
Opzioni ed informazioni speciali
- Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa
La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Nella versione AS/S questa agisce come forza di chiusura, nella versione IS come forza di apertura. - La serie PZB-plus è la soluzione standard ottimale per molti campi di applicazione grazie alla presenza del foro centrale.
- Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso.