arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CES

CES

Changeurs outils automatiques
Changeur outils à commande électrique avec fonction de maintien en cas de coupure d'alimentation électrique et un système de détection intégré pour la détection du verrouillage et de la présence outils.

Plně elektrické. Žádné kompromisy. Dokonce i s vysokým zatížením.

CES je elektrický systém výměny nástrojů, který je speciálně vyvíjen pro použití v elektrifikovaných výrobních prostředích. Cílem je poskytnout řešení, které funguje plně elektricky i při vysokém zatížení a lze jej integrovat do moderních výrobních architektur bez jakékoli pneumatické infrastruktury.
CES je založen na osvědčené mechanické platformě a jeho geometrie vychází z pneumatického systému výměny nástrojů CPS, což umožňuje přenos stávajících integračních konceptů.

  • Snadná instalace - není nutná žádná mezipříruba

  • Lze integrovat přímo do vaší topologie sítě

  • Poskytuje výkon pro mnoho různých
    nástrojů na konci ramene

Svařování karoserií v automobilové výrobě s pomocí CES

V automatizované výrobě karoserií (body-in-white) podporuje systém CES nasazení svařovacích pistolí ve výrobních linkách, které jsou čím dál víc elektrifikované. Jako elektrický systém výměny nástrojů nástrojů umožňuje provoz bez přívodu stlačeného vzduchu a přispívá k jednotné, elektrické architektuře systému.

Přímou integrací do topologie sítě se snižuje náročnost integrace. Současně lze i v aplikacích, jako je svařování karoserií, bezpečně zvládat vysoká užitečná zatížení a flexibilně používat různé nástroje na konci ramene.

Příklad aplikace CES

Využijte možnosti robotiky k optimalizaci své výroby. Flexibilita a efektivita jsou v moderní výrobě klíčovými faktory. Portfolio Robot PLUS od společnosti SCHUNK je speciálně navrženo pro zlepšení vašeho výrobního procesu.

Přejít do portfolia Robot PLUS