arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Tool changer specification

로봇 탑재량 [kg]
로봇 유형
Nota: Introduza aqui, se disponível, a designação do seu tipo de robô.
시리즈 선택
CPS
Vantagens
Compatibilidade de ponta a ponta
As aplicações existentes podem ser expandidos e substituídos perfeitamente 1:1 com o sistema CPS devido à compatibilidade total com cabeças de troca e adaptadores SWS
Seleção ideal de tamanho
Com 18 tamanhos, o CPS permite uma ampla gama de aplicações
Transmissão de meios versátil
A ampla gama de módulos de sinal, pneumáticos, fluidos e de comunicação amplia a gama de aplicações do trocador de ferramentas
Longa vida útil
O uso de aço temperado em todas as peças funcionais aumenta a capacidade de carga de rolamento e prolonga a vida útil
Monitoramento do sensor
Sensores opcionais permitem que o status de bloqueio da cabeça de troca e a presença do adaptador sejam verificados de forma confiável
Novo mecanismo de travamento
O novo sistema de travamento auto-retentor com mola integrada garante um acoplamento confiável entre a cabeça de troca e o adaptador e aumenta a segurança operacional em caso de perda inesperada de ar comprimido
Istalação simples
A instalação pode ser realizada de forma rápida e fácil usando placas adaptadoras padronizadas ou padrões de flange ISO
Fonte de alimentação integrada
Os alimentadores pneumáticos integrados garantem um fornecimento confiável aos módulos de manuseio e ferramentas

CPB
Vantagens
Mecanismo de travamento testado e comprovado
O mecanismo de pino de travamento positivo e de auto-retenção feito de aço inoxidável temperado a vácuo é baseado em mais de 20 anos de experiência em fixação de ferramentas estacionárias e fixação de peças, e oferece estabilidade máxima, bem como uma longa vida útil
Máxima segurança operacional
O sistema de travamento auto-retentor com mola integrada garante um acoplamento confiável entre a cabeça de troca e o adaptador, mesmo em caso de queda inesperada da pressão do ar comprimido
Fonte de alimentação integrada
Passagens pneumáticas adicionais garantem um fornecimento confiável de módulos de manuseio e ferramentas
Monitoramento de sensor seguro para processo
Sensores disponíveis opcionalmente verificam o status de travamento da cabeça de troca e do adaptador, bem como a presença de efetores finais. Todos os tamanhos estão preparados para o monitoramento do sensor opcional
Instalação simples
A interface ISO integrada de acordo com a ISO 9409 no lado do robô e da ferramenta permite uma montagem rápida e reduz o esforço envolvido no comissionamento
Transmissão de mídia versátil
Uma ampla gama de módulos de sinal, pneumáticos, fluidos e de comunicação amplia a gama de aplicações do trocador de ferramentas. A interface de parafuso integrada torna os módulos fáceis de fixar e seu contorno de baixa interferência é impressionante

CMS
Vantagens
Padrão de flange ISO
para montagem fácil na maioria dos tipos de robôs sem a necessidade de placas adaptadoras adicionais
O monitoramento de bloqueio e presença de ferramentas é preparado
para monitoramento confiável do processo como padrão, os sensores são opcionais
Passagens de ar integradas
permitir que ar comprimido e vácuo sejam alimentados através
Alavanca de bloqueio
Tecnologia comprovada (alavanca de bloqueio) para atuação manual sem ferramentas adicionais
Alta variedade de módulos
para diversas opções de transmissão de meios
Disponível como variante básica CMS-B
sem passagens de ar integradas para aplicações simples

로봇 측 어댑터 플레이트
중간 모듈 장착면 A
모듈 장착면 A
Nota: Os módulos aqui listados são um excerto do nosso portfólio padrão. Para obter uma visão geral completa, utilize o configurador ideal e preciso ou contacte o nosso departamento de vendas.

툴 교환기 구성기 "빠르고 간단한"

주문 수량
모듈 및 어댑터 플레이트를 포함한 헤드 교체
도구 포함 모듈
Individualização máxima desejada?
Sua configuração está fora da nossa faixa padrão? Entre em contato conosco e tornaremos isso possível.