ROTA NCK plus
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Univerzální 3čelisťové silové sklíčidlo s vynikajícím poměrem cena/výkon, 100% kompatibilní s řadou Kitagawa B200.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Rozhraní je 100% kompatibilní se silovými sklíčidly řady Kitagawa B200
Stávající sklíčidla Kitagawa lze vyměnit v nejkratší možné době - Přesné výkonné soustružnické sklíčidlo s klínovým hákem pro nejpřísnější požadavky kvality
Umožňuje vynikající výsledky obrábění - Vysoká účinnost systému klínových háků
Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám - Optimalizovaný systém mazání
Zajištění konzistentně vysokých upínacích sil - Základní čelisti standardně s jemným vrubovým ozubením 1,5 mm x 60° a 1/16" x 90°
Vysoká flexibilita v rozsahu horních čelistí - Součástí sklíčidla je tažená matice, která může být demontována a vyjmuta.
Soustružení závitů tažné trubky nebo výměnu již vysoustruženého centrálního pouzdra - Modulární systém centrálního pouzdra
Optimální seřízení na nový upínací úkol díky vyměnitelným ochranným pouzdrům - Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
Zajišťuje dlouhou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Pomocí konstrukce silového sklíčidla s klínovými tyčemi ROTA NCK plus nabízí společnost SCHUNK sklíčidlo pro každodenní použití na CNC soustruzích za rozumnou cenu. Toto sklíčidlo se vyznačuje vysokými upínacími silami a maximální přesností u náročných aplikací.
- ROTA NCK plus kompatibilní s řadou Kitagawa B200. To umožňuje výměnu stávajícího sklíčidla soustruhu za minimální dobu.