CELSIO 3° HSK-E 40 Ø10x60
Heat shrinking toolholder
Ident.-Nr. 26000920
CELSIO 3° HSK-E 40 Ø10x60, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Toolholder interface: HSK-E 40
- Clamping diameter: 10 mm
- Projecting length: 60 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 40,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | Warmschrumpffutter |
|---|---|
| Baureihe | CELSIO |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-E 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN 69893-5 |
| Spanndurchmesser D1 | 10 mm |
| D6 [mm] | 16.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 60 mm / 2.4" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| Gewicht [kg] | 0.27 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Wuchtgüte
G2,5 bei 40.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Ohne Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich