TENDO Zero
Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
Hydraulický rozpínací upínač nástrojů TENDO Zero je profesionální upínač nástrojů pro těsné tolerance pro vystružování, jemné vrtání a dokončovací vyvrtávání nebo všude tam, kde se požaduje dokonalá přesnost házivosti. To umožňuje minimální chyby házivosti u nástrojů, armatur a vřeten stroje, které lze individuálně vykompenzovat.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Možnost nastavení obvodové házivlosti 0 μm
Chyby obvodové házivosti upínačů nástrojů a nástrojů lze kompenzovat použitím čtyř stranových stavěcích šroubů - Nízká údržba
Kompletně uzavřený systém zajišťuje dlouhou životnost - Drážky pro nečistoty pro spolehlivý přenos krouticího momentu
Obrovský upínací tlak hydraulického rozpínacího držáku nástrojů TENDO Zero způsobuje, že se do drážky vytlačuje olej, mazivo nebo zbytky mazadla; proto zůstávají upínací povrchy suché. - Jemně vyvážené ve standardním provedení
Vhodné pro vysoké rychlosti a vysokorychlostní vystružování se stupněm vyvážení G2,5 při 25.000 ot/min - Mikronově přesná výměna nástroje během několika sekund bez periferního zařízení
Časové úspory díky kratší době nastavování a nulové investice do dalších upínacích zařízení - Vynikající tlumení vibrací
Je zabráněno mikro výronům, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšená životnost nástroje vedoucí ke snížení nákladů - Přesné přednastavení délky
Délkové nastavení v rozsahu přesnosti 0,01 mm, s nastavením pojezdu 10 mm - Široká kompatibilita
Lze ideálně kombinovat s rozšířeními TENDO SVL a TRIBOS SVL - Dokáže upínat všechny typy komerčně dostupných stopek nástroje
Forma A: s hlazenou válcovou hřídelí, hřídel formy A podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HA Forma AB: s plochým čelem a válcovou hřídelí s unášecím čelem, hřídel formy B podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HB Forma B: s bočními unášecími čely, hřídel formy B podle normy DIN 1835 Forma E: s šikmým upínacím čelem, hřídel formy E podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HE