MES CF JIS-BT 50 Ø22x55
Beitelkop-opnemers
ID 23004378
MES CF JIS-BT 50 Ø22x55, Gereedschapshouders
- Beitelkop-opnemers
- Reeksen: Beitelkop-opnemers
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 50
- Klemdiameter: 22 mm
- Draad in klemdiameter: M8
- Uitstekende lengte: 55 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Beitelkop-opnemers |
|---|---|
| Reeksen | Beitelkop-opnemers |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | JIS-BT 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Klemdiameter D1 | 22 mm |
| Schroefdraad spanbout G | M8 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 17.0 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Gewicht [kg] | 4.19 |
| Cool Flow-variant | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Coolflow-ontwerp - optimale koelmiddeltoevoer direct naar de snijrand van het gereedschap
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport
Levering
Inclusief spanbout
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar