MES CF SCAPTO C6 Ø32x65
Porta frese
ID 23004461
MES CF SCAPTO C6 Ø32x65, Portautensili
- Porta frese
- Serie: Porta frese
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M16
- Lunghezza di proiezione: 65 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta frese |
|---|---|
| Serie | Porta frese |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C6 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M16 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 65 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 40.5 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Peso [kg] | 1.99 |
| Variante Cool Flow | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta