WEL SCAPTO C8 Ø8x70
WELDON 엔드 밀 홀더
ID 23004428
WEL SCAPTO C8 Ø8x70, 툴홀더
- WELDON 엔드 밀 홀더
- 시리즈: WELDON
- 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C8
- 클램핑 지름: 8 mm
- 투영 길이: 70 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | Porte-fraises WELDON |
|---|---|
| Gammes | WELDON |
| Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C8 |
| Porte-outil standard | ISO 26623-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 19.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 35.0 |
| L4 [mm] | 37.5 |
| G1 | M8 |
| Poids [kg] | 2.03 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande