arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Uchopovací technika května 2023

Partnerství pro automatizovanou budoucnost

Od 27. do 30. června 2023 se v Mnichově uskuteční přední světový veletrh inteligentní automatizace a robotiky, který spojuje klíčové technologie pro výrobu budoucnosti. Na veletrhu Automatica bude firma SCHUNK vystavovat chytré novinky, které umožní transparentní, flexibilní a spolehlivé řešení manipulačních úkolů.
SLD/EGK – Obrázek aplikace S řadou SLD nabízí SCHUNK novou generaci lineárních os s přímým pohonem, které zajišťují krátké doby cyklů a vyšší produktivitu ve vysokorychlostních montážních a manipulačních procesech pro výrobu elektroniky, e-mobilitu nebo oblast life science.

Srozumitelnost, jednoduchost a efektivita procesů svých zákazníků je deklarovaným cílem specialisty na automatizaci SCHUNK. Důležitou roli zde hraje transparentnost dat. Umožňuje spolehlivé procesy a poskytuje základ pro plánování účinného využívání zdrojů, výrobu s nulovým výskytem vad a energetickou účinnost. To je důvod, proč digitalizace komponentů a procesů jde ruku v ruce s udržitelnou výrobou. SCHUNK ukazuje, jak digitální řešení vedou k vyšší efektivitě a nižší spotřebě zdrojů na základě praktických příkladů z automatizované výroby v široké škále oblastí použití.

Ve středu pozornosti: transparentní procesy

V Mnichově představí firma SCHUNK celou řadu nových nositelů efektivity. Debutovat bude mimo jiné polohovací jednotka PPD. nyní umožňuje složitější sekvence pohybu i v pneumatické manipulaci. Ve spojení s pneumatickými chapadly lze prsty chapadla ovládat flexibilně a s vysokou přesností a lze regulovat uchopovací sílu a rychlost. Požadované aplikační parametry pro definované řady chapadel jsou již uloženy v jednotce – to šetří čas při uvádění do provozu. V kombinaci s výkonným pneumatickým univerzálním chapadlem PGL-plus-P s mimořádně dlouhým zdvihem lze provádět mnohostranné manipulační úkony i v náročných prostředích, od nakládání strojů až po vysoce citlivé aplikace v čistých prostředích. Jako první na světě SCHUNK nabízí pneumatické chapadlo s bezpečným a certifikovaným udržováním uchopovací síly GripGuard. Kromě toho má již integrovaný systém senzorů IO-Link, který umožňuje snímání polohy prstů chapadla a znamená tak šetření na externích senzorech.

Obrázek aplikace – EGU Uživatelé z různých průmyslových odvětví používají 2D uchopovací sadu (2D Grasping Kit) k dosažení efektivních aplikací typu Pick-and-Place náhodně uspořádaných dílů v jedné úrovni – například z vibračního stolu, montážní linky nebo nosiče nákladu.

Flexibilní od velikosti šarže 1

Dvě nová elektrická chapadla nastavují nové standardy, pokud jde o flexibilitu, rozmanitost rozhraní a spolehlivost procesu: Inteligentní univerzální chapadlo EGU prokazuje své silné stránky v mnoha variantách zatížení stroje, a to i v náročných podmínkách. Díky velkému zdvihu a integrované retenci uchopovací síly je schopen spolehlivě nakládat a vykládat hrubé a dokončené díly různých velikostí. Může být volně propojen. Integrované zajištění uchopovací síly a režim StrongGrip pro zvýšení uchopovací síly z něj činí spolehlivého všestranného pomocníka pro všechny manipulační úkoly. Jeho protějškem pro manipulaci s jemnými a křehkými díly v čistých prostorech je inteligentní chapadlo malých dílů EGK . Díky režimu SoftGrip zvládá náročné a rozmanité manipulační úkoly v laboratorním průmyslu nebo při výrobě elektroniky. SCHUNK nabízí jak chapadla s rozsáhlými funkčními moduly, tak i zásuvné moduly pro uvedení do provozu.

Snadný vstup do světa inteligentní manipulace

Firma SCHUNK vyvinula uživatelsky přívětivou 2D uchopovací sadu (2D Grasping Kit) pro manipulaci s jednotlivými objekty náhodně uspořádanými na jedné úrovni, což značně usnadňuje zahájení automatizované manipulace s objekty. Srdcem tohoto inteligentního systému je interně vyvinutý software umělé inteligence, který je předinstalován na vlastním průmyslovém počítači firmy SCHUNK (SVC). Od uvedení na trh v roce 2022 tento expert na automatizaci dále optimalizoval software a zjednodušil učení a označování komponent. Tento koordinovaný kompletní balíček hardwaru, softwaru a služeb pochází z jednoho zdroje a může být použit pro všechny roboty.

Obrázek aplikace – ERT/EGK Chytrá kombinace: chapadlo malých dílů EGK má flexibilní použití. Přenáší jemné elektronické komponenty s procesně spolehlivou manipulací z rotačního modulu ERT jako otočný indexovací stůl.

Síla pomocí přímého pohonu

SCHUNK poprvé představí dynamické lineární přímé osy SLD. Profilované kolejnicové vedení a kompaktní provedení mohou zvládnout vyšší nosnosti a mají dlouhou životnost. S těmito vysoce výkonnými osami s elektrickým lineárním přímým pohonem uživatelé dosahují zvýšené produktivity při vysokorychlostních montážních a manipulačních procesech díky krátkým dobám cyklů.

Nové ploché otočné jednotky ERT jsou také vybaveny přímým pohonem a nabízejí širokou škálou rozhraní měřicího systému, jako je digitální rozhraní HIPERFACE DSL® v reálném čase a elektrická přídržná brzda. Jednotku lze použít jako otočný stůl pro komponenty, montážní skupiny a nástroje, ale také jako otočný modul pro portálová řešení, jako otočný indexovací stůl nebo jako přesný polohovací modul.

Obrázek aplikace – Vlásenkové chapadlo Automatizované nastavení vlásenky během jediné sekundy – vysokorychlostní lineární modul a vysoce flexibilní dvojité chapadlo umožňují krátké doby cyklů při montáži elektromotorů.

Aby bylo možné úspěšně čelit nedostatku kvalifikovaných pracovníků a tlaku na efektivitu a doprovázet přechod na digitální, udržitelnější výrobní procesy, nabízí SCHUNK řadu automatizačních přístupů z jednoho zdroje. Na konkrétních příkladech SCHUNK představí automatizační řešení pro nové, snadno integrovatelné výrobní a montážní procesy, které splňují požadavky na přesnost, dynamiku a spolehlivost v různých průmyslových odvětvích, jako je e-mobilita a life science.

SCHUNK na veletrhu Automatica 2023: hala A5, stánek 502