arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZA 25-38

SZA 25-38

Hard Claw Jaws for O.D. Clamping

ID 138181

SZA 25-38, Hard Claw Jaws for O.D. Clamping

Product features:
  • Serration: 1/16" x 90°
  • Groove width: 21 mm
  • Delivery unit: 1 set = 3 pieces
Tools:
  • Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
  • Would you like to customize the delivery unit (two, three, four, six pieces)? Click "Configure individual chuck jaw"
Produktová skupina Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání
Ozubení 1/16" x 90°
Šířka drážky N [mm] 21.0
Šířka B [mm] 50.0
Výška H [mm] 58.0
Délka L [mm] 81.0
Upínací hloubka T [mm] 25.0
Závit zarážky obrobku G M8
Rozestup otvorů b [mm] 28.0
Šrouby M16
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 2.9