arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SFA-AL 315 Podobné zobrazení

SFA-AL 315

Rovné měkké nástavbové čelisti z hliníku

ID 172104

SFA-AL 315, Rovné měkké nástavbové čelisti z hliníku

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: Pero a drážka
  • Šířka drážky: 12 mm
  • Šířka dráhy: 26 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
  • Přejete si přizpůsobit dodací množství (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist".
Produktová skupina Rovné měkké nástavbové čelisti z hliníku
Ozubení Pero a drážka
Šířka drážky N [mm] 12.0
Šířka karty S [mm] 26.0
Šířka B [mm] 40.0
Výška H [mm] 60.0
Výška H2 [mm] 54.0
Délka L [mm] 145.0
Rozestup otvorů a [mm] 60.0
Rozestup otvorů b [mm] 54.0
Šrouby M12
Materiál Hliník
m/sada [kg] 2.4
Pokud se používá společně se základními čelistmi SCHUNK EWB-MT 315