arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Upínání obrobků října 2023

Bezpečná manipulace s těžkými paletami

Automatizované nakládací procesy s roboty se stávají ještě výkonnějšími. Společnost SCHUNK za tímto účelem dále rozšířila svůj sortiment pneumatických robotických spojek pro manipulaci s paletami. Nová výkonná robotická spojka VERO-S NSR3 138 zajišťuje procesně spolehlivou manipulaci s váhami těžkých palet. Poprvé lze jednotlivé stavy upnutí spolehlivě detekovat a přenášet do řídicího systému stroje přes rozhraní IO-Link.
Obrázek produktu – NSR3 Nová výkonná robotická spojka VERO-S NSR3 138 zajišťuje procesně spolehlivou manipulaci s váhami těžkých palet.

Bezúdržbové robotické spojky řady VERO-S NSR jsou řadu let měřítkem pro vysoce účinnou, roboticky podporovanou výměnu palet na obráběcích strojích. Společnost SCHUNK, odborník na automatizační technologii a upínání nástrojů a obrobků, činí teď manipulaci s těžkými paletami bezpečnější a dále rozšiřuje své portfolio pro špičkové nakládání palet.

S novým robotickým modulem VERO-S NSR3 138 nyní společnost SCHUNK uvádí na trh extrémně rozměrově stabilní modul s vysokými přítlačnými silami, který může absorbovat vyšší momenty (My = 1 500 Nm a Mz = 1 600 Nm) než jeho štíhlý protějšek VERO-S NSR 160 optimalizovaný pro rušivé kontury. Standardně integrovaná funkce odfukování zajišťuje optimální čištění všech referenčních povrchů a tím procesně spolehlivou sekvenci. Modul upíná díky síle pružiny prostřednictvím samosvorného zamykání s tvarovým kontaktem, takže je plná přítlačná síla udržována i v případě poklesu tlaku.

Procesně spolehlivé monitorování stavu upnutí a kontrola přítomnosti palet

Transparentnost v upínacím postupu poskytuje volitelně kombinovatelná monitorovací jednotka AFS3-R IOL 138, která umožňuje, aby stavy modulu robota „modul otevřen“, „modul uzavřen“, „modul uzavřen pomocí upínacího kolíku“ a „přítomnost palety“ byly poprvé zaznamenány a přeneseny do řízení stroje prostřednictvím standardizovaného rozhraní IO-Link. Jedná se o spojení point-to-point (P2P je služba přenosu dat v uzavřené síti mimo internet) nezávislé na provozní sběrnici, které umožňuje výměnu událostí i procesních a servisních dat mezi řízením stroje a upínacím zařízením a může být integrováno do téměř jakéhokoli systému provozní sběrnice.

Vysoká procesní přenost v bezobslužném provozu.

Modul je hermeticky utěsněn a všechny funkční části jsou vyrobeny z tvrzené nerezové oceli, což zajišťuje dlouhou životnost bez údržby. Uzamykání probíhá tvarovým kontaktem a je samosvorné. Pro odemčení postačí tlak pneumatického systému 5 barů. Možné je také použití neolejovaný vzduch. Opakovatelná přesnost je až 0,02 mm.

Download press releases

Press releases 1 MB ZIP Download