NSR3 138
Robotické spojky
ID 1492479
Robotický modul systému pro rychlou výměnu palet ve standardní verzi
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Integrovaná funkce čištění
- Rozměry: 138 x 112 x 55,7 mm
- Přítlačná síla: 8 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 28 kN
- Max. moment Mx: 1500 Nm
- Max. moment Mz: 1600 Nm
- Opakovatelná přesnost: < 0.02 mm
- Odemykací tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 3.8 kg
Technické údaje
| Délka [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 112.0 |
| Přítlačná síla [kN] | 8.0 |
| Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 28.0 |
| Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.02 |
| Max. moment Mx [Nm] | 1500.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 1600.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.8 |
Rozsah dodávky
Robotický modul, montážní šrouby, upevňovací šroub, O-kroužky, provozní návod; bez sledovací jednotky AFS3-R IOL