arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Upínání nástrojů října 2023

Snadná a individuální konfigurace upínače nástrojů

Nový digitální nástroj od společnosti SCHUNK - konfigurátor easyToolholder. To lze použít pro optimální online přizpůsobení standardních upínačů nástrojů jejich příslušnému obráběcímu úkolu. Zákaznicky přizpůsobený proces poptávky a objednávky probíhá neustále 24/7 v reálném čase s plnou transparentností.
SCHUNK – easyToolholder S konfigurátorem easyToolholder lze dostupné upínače nástrojů rychle nakonfigurovat tak, aby vyhovovaly jednotlivým zákazníkům.

Rodina produktů SCHUNK, které lze konfigurovat online, roste. Kromě chapadel, prstů chapadel a upínacích čelistí je nyní u aplikačního specialisty, společnosti SCHUNK, k dispozici také plánovací nástroj pro přizpůsobené upínače nástrojů. Namísto nákladných speciálních řešení lze pomocí jen několika kliknutí přizpůsobit standardní hydraulické rozpínací upínače nástrojů. Nástroj bude v blízké budoucnosti rozšířen i na další technologie upínačů nástrojů.

Obrázek aplikace – easyToolholder Hydraulické rozpínací upínače nástrojů lze flexibilně přizpůsobit v jejich geometrii, rozhraní a upínacím průměru.

Technické vyjasnění v reálném čase - a nepřetržitě (24/7) konfigurovatelné

S konfigurátorem produktů easyToolholder získávají uživatelé užitečný digitální nástroj, který otevírá nové možnosti přizpůsobení. Díky tomu se řešení specifická pro konkrétní aplikace stanou realitou okamžitě - nepřetržitě, ve všech dnech a bez toho, aby se uživatel musel nejprve přihlásit prostřednictvím webových stránek. Pouhými několika kliknutími a zadáním různých parametrů může být upínací zařízení vhodné pro vaši aplikaci navrženo ze širokého portfolia standardních upínačů nástrojů od technologického lídra v oblasti upínání nástrojů a obrobků, uchopovací technologie a automatizační technologie. To je koncipováno flexibilně a velmi jednoduše: Nejprve zadáte rozhraní stroje a upínací průměr pro širokou škálu upínacích úkolů. Rozměr pro délku upínače nástrojů lze také nastavit. Další možnosti, jako je čip datového nosiče nebo periferní chlazení, lze přidat pro optimální koordinaci upínače nástrojů s jeho konkrétní aplikací.

Uživatelé obdrží přímé, vlastní a nezaměnitelné přiřazení údajů o nástrojích a procesech díky webovému bezlicenčnímu nástroji společnosti SCHUNK založenému na prohlížeči. Nakonec easyToolholder přenáší konfiguraci v reálném čase do připojeného internetového obchodu. Různé formáty stahování, stejně jako všechny běžné formáty CAD dat, jsou k dispozici zde a lze je použít pro simulaci virtuálních procesů nebo pro výpočet kolizí v programování CNC. Uživatelé mají také cenu a dodací lhůtu nakonfigurovaného modulu vypočítanou přímo a transparentně před očima.

Stáhnout tiskové zprávy

Tiskové zprávy 2 MB ZIP Ke stažení