arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Vaše výhody hydraulických rozpínacích upínačů nástrojů od lídra na trhu

SCHUNK iTENDO²

  • Sofistikovaná technika s jednoduchým ovládáním
Víc než 30 let zkušeností s navrhováním hydraulické rozpínací techniky

  • Výměna nástroje s mikronovou přesností a během sekund bez
    periferního vybavení
Úspory času díky sníženým nastavovacím dobám a to bez investic
a nákladů na energii pro další upínací zařízení

  • Vynikající tlumení vibrací
Je zabráněno mikro výronům, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšená životnost nástroje vedoucí ke snížení nákladů

  • Jemně vyvážené ve standardním provedení
Se stupněm vyvážení G2.5 při 25 000 ot/min,
vhodné pro vysoké rychlosti otáčení.

  • Permanentní přesnost házivosti a opakovatelnosti
    < 0,003 mm
Dokonce i činnost řezání, zvýšená životnost nástroje,
a snížené náklady na přebroušení nebo
na nákup nových nástrojů

  • Drážky pro nečistoty pro spolehlivý přenos krouticího momentu
Suché upínací plochy vytěsněním oleje,
tuku nebo zbytků maziva do drážky pro nečistoty

  • Vysoká úroveň flexibility
Upnutí různých průměrů v důsledku použití přechodových objímek drážkovaných nebo odolných vůči chladivu

Využijte zkušenosti vynálezce

Logo Hydrodehn

  • SCHUNK - průkopník v hydraulické rozpínací technice
  • První upínací nástroje byly na principu hydraulického rozpínání vyrobeny již v roce 1980 pro širokou škálu aplikací našich zákazníků
  • Naše rozpínací upínače nástrojů pro upínání dříků byly standardizovány v roce 1983
  • V reakci na již trvale rostoucí nároky dynamické výrobní technologie byl dne 26.02.1990 podán patent
  • TENDO bylo uvedeno na trh v roce 1990 jako nová generace standardních rozpínacích upínačů nástrojů

Neustále zdokonalováno pro vaše potřeby

1991

TENDO Platinum
Více než 30 let zkušeností.

2007

TENDO LSS
Ultra tenký. Vysoce přesný. Optimalizované přesahující obrysy

2008

TENDO ES
Nulové přesahující obrysy.

2010

TENDO E compact
Až o 300 % delší životnost nástroje.

2016

TENDO Slim 4ax
Vzájemně vyměnitelné v poměru 1:1 s tepelně smrštitelným upínačem nástrojů

2021

iTENDO²
Stejný tvar, ale s inteligentním systémem senzorů pracujících v reálném čase

Spokojení zákazníci nás ženou vpřed

"Hydraulické rozpínací upínače nástrojů od společnosti SCHUNK jsou pro nás tím správným upevněním, protože oddělují vibrace. Ve srovnání s technikou tepelného smršťování použití techniky hydraulického rozpínání nabízí nejen lepší energetickou bilanci, ale také lepší výsledky obrábění."

Lukas Betz (uprostřed), generální ředitel, ROC
"Každé jedno měřicí zařízení, které zde obrábíme, prochází stoprocentní kontrolou. Protože jsme zde ve všem extrémně přísní, jsme rádi, že nyní můžeme pokračovat v bezproblémové práci s novým výrobkem TENDO E compact. Tím si můžeme být jisti, že je vše na tisíc procent správně."

Martin Römer (uprostřed), ředitel závodu, Lehren- und Meßgerätewerk Schmalkalden
"S výrobkem TENDO Slim 4ax bylo možné dosáhnout podstatně delší životnosti nástroje a optimálních povrchů, což nám umožnilo zcela eliminovat proces druhého obrobení na čisto, který byl dříve nezbytný."

Thomas Petermann, výrobní ředitel, South Branch, Ingersoll Werkzeuge GmbH, Vaihingen-Horrheim
Schéma průřezu TENDO-Classic

1) Upínací šroub

Upínací šroub se používá k pohybu upínacího pístu. Upínací šroub upněte k dorazu pomocí imbusového klíče. Momentový klíč není nutný.

2) Upínací píst

Upínací píst tlačí hydraulickou kapalinu do systému olejové komory.

3) Rozpínací pouzdro a olejová komora

Rozpínací pouzdro se rovnoměrně rozpíná proti dříku nástroje. Stopka nástroje je nejprve vystředěna a poté během tohoto procesu upínání pevně a rovnoměrně upnuta po celé ploše. Když je komorový systém naplněn hydraulickou kapalinou, má to na upnutý nástroj tlumící účinek. Opotřebení na břitu nástroje je minimalizováno a životnost se zvyšuje až o 40 %.

4) Tělo základny

Rozhraní na straně stroje se nachází na základnovém tělese.

5) Šroub pro nastavení délky

Pro rychlé a snadné přednastavení nástroje.

6) Nástroj

Nástroj je centricky upnut ve středové ose – nejvyšší přesnost házivosti a opakovatelnosti je < 0,003 mm.

7) Drážka pro nečistoty

Obrovský upínací tlak hydraulického rozpínacího upínače nástrojů způsobuje vytěsnění oleje, tuku nebo zbytků maziva do drážky, takže upínací povrchy zůstávají suché.

Schéma průřezu TENDO-Classic

Moderní hydraulické rozpínací upínače nástrojů jsou udržitelnější

Zejména v dnešní době se udržitelnost ve výrobním procesu stává stále důležitější. Důraz není kladen pouze na úsporu energie. Ekonomická účinnost používaných výrobních prostředků a udržení kvalifikovaných pracovníků ve společnosti se také staly základními prvky.

Díky hydraulické rozpínací technice firmy SCHUNK můžete přispět k udržitelnější výrobě. Díky výběru mnoha různých modelů TENDO mohou být konvenční upínací zařízení snadno nahrazena pro téměř všechny úlohy obrábění kovů.

Logo udržitelnosti

Důvody, proč jsou hydraulické rozpínací upínače nástrojů udržitelné:

Ekonomické:

  • Významně delší životnost než u smršťovacích upínačů nástrojů
  • Nové zpracování je díky systému SCHUNK možné pro druhý životní cyklus
  • Žádná únava materiálu v důsledku procesu smršťování, tudíž konzistentní kvalita upínání
  • Efektivní výrobní proces díky rychlé výměně nástroje během maximálně 2 minut

Úspora zdrojů:

  • Žádné vynaložení energie jako u smršťování
  • Nižší spotřeba energie a nižší emise CO2

Přitažlivé:

  • Kvalifikovaní pracovníci rádi pracují s moderním pracovním vybavením
  • Bezpečné upnutí bez rizika popálení pro zaměstnance
  • Snadná manipulace a tím i příjemná práce

Vždy optimální systém upnutí nástroje pro váš úkol

Segmentace Total tooling

Inteligence

  • SCHUNK iTENDO² pro bezpečné obrábění obrobků "nejblíže k dílu" v bezobslužném automatizovaném výrobním procesu s potřebnou inteligencí

Zjistěte víc o iTENDO²

Prémie

  • SCHUNK TENDO Platinum je kompatibilní s normou DIN ve 29 rozhraních a více než 1 000 variantách
  • SCHUNK TENDO Slim 4ax v obrysu tepelného smršťování standardizovaném dle normy DIN

Technika

  • SCHUNK TENDO LSS, ES, KSR, ZERO a Engineered jsou řešitelé problémů pro nejnáročnější úkoly v každém obráběcím procesu

Ekonomika.

  • SCHUNK TENDO E compact pro objemové obrábění, vrtání, vystružování a řezání závitů

Zjistěte víc oTENDO E compact

základní

  • Mechanické upínače nástrojů tvoří základ kompletního programu SCHUNK Total Tooling

Rychle najděte odpovídající upínač nástrojů

Stačí pár kliknutí a najdete správný hydraulický rozpínací upínač nástrojů z portfolia SCHUNK.

Rychlé vyhledávání upínače nástrojů (Quickfinder)