SPG
Heavy-load gripper
Sturdy 2-finger parallel gripper for heavy components and a broad part range, equipped with robust guides
Popis
Vorteile – Ihr Nutzen
- Robuste Gleitführung
für präzise Handhabung - Große Momentenaufnahme möglich
geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger - Hoher Wirkungsgrad
durch direkten Antrieb - Befestigung an drei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen
für universelle und flexible Montage des Greifers - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen
Optionen und spezielle Informationen
- Es sind beidseitig jeweils zwei Schmiernippelanschlüsse TM6 zum Nachfetten der Grundbacken sowie Sperrluftanschlüsse vorhanden.
- Greifkrafterhaltung
Der SPG 100 (Ident.-Nr. 0302121) mit verkürzten Öffnungs- und Schließzeiten von 1,5 s wird ohne Druckerhaltungsventil zur Greifkrafterhaltung ausgeliefert. - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.