arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-R SRE 28 Podobné zobrazení

TRIBOS-R SRE 28

Reduction insert

ID 201980

TRIBOS-R SRE 28, Reduction insert
  • For clamping diameter: Ø8, Ø1/4"
  • Length L1: 35 mm
For clamping diameter Ø8, Ø1/4"
D2 [mm] 28.0
L1 [mm] 35.0
Weight [kg] 0.699