TRIBOS-S SRE 22
Redukční vložka
ID 201976
TRIBOS-S SRE 22, Redukční vložka
- Pro upínací průměr: Ø14
- Délka L1: 45 mm
Technické údaje
Pro upínací průměr | Ø14 |
---|---|
D2 [mm] | 22 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnost [kg] | 0.86 |
ID 201976
Pro upínací průměr | Ø14 |
---|---|
D2 [mm] | 22 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnost [kg] | 0.86 |