arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GZB-S Ø1 1/4 Podobné zobrazení

GZB-S Ø1 1/4" Ø5/16" PK

Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením

ID 217981

GZB-S Ø1 1/4" Ø5/16" PK, Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
  • Periferně chlazená
  • Uchopovací průměr: 5/16"
  • O.D.-průměr: 1 1/4"
  • Délka: 60.5 mm
Technologie Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
Řada GZB-S PK
Rozhraní upínače nástrojů GZB-S Ø 1 1/4" PK
Upínací průměr D1 5/16"
Vnější průměr D2 1 1/4"
D3 [mm] 39.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 60,5 mm / 2.4"
Projekční délka L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.3
Standardní délka ano

Provedení
Periferně chlazená

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm

Chlazení
S periferním chlazením
Neodolné vůči chladivu
Drážkované pouzdro

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání