SBS-T-S 160
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8704853
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Centrální pouzdro s nastavitelnou zarážkou
- Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
- Vhodné pro: ROTA-S plus 2.0 160-42
- Průměr: 42 mm
- Vlastní hmotnost: 0.9 kg
Technické údaje
| B [mm] | 28.8 |
|---|---|
| ØC [mm] | 34.0 |
| ØD [mm] | 42.0 |
| E min. [mm] | 28.8 |
| E max. [mm] | 88.3 |
| F [mm] | 141.5 |
| ØG [mm] | 24.0 |
| H | M4x8 |
| K | M27 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.9 |