SBS-T-W 165
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8703501
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Centrální pouzdro s nastavitelnou zarážkou
- Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
- Vhodné pro: ROTA THW plus 165-43
- Průměr: 46.5 mm
- Vlastní hmotnost: 1 kg
Technické údaje
| ØA [mm] | 43.0 |
|---|---|
| B [mm] | 23.5 |
| ØC [mm] | 42.0 |
| ØD [mm] | 46.5 |
| E min. [mm] | 23.5 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 91.5 |
| ØG [mm] | 30.0 |
| H | M4x8 |
| K | M27 |
| Poids [kg] | 1.0 |