arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Centrální pouzdro s nastavitelnou zarážkou

Centrální pouzdro s nastavitelnou zarážkou

Příslušenství standardních sklíčidel
Uzavřená ochranná pouzdra k ochraně kinematiky sklíčidla proti pronikání třísek a chladicí kapaliny. Pomocí integrované zarážky lze obrobky umísťovat do sklíčidla s vysokou opakovatelnou předností.

Options and special information

  • Before using this protection sleeve, the spindle passage of the chuck must be inspected! It must be at least Ø D + 0.5 mm. Subsequently, the workpieces can be fastened in a range from 0 – 110 mm in the chuck.