SSH-MR Ø106-165
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 1301754
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážní klíč
- Pro montáž silových sklíčidel na soustruh
- Trubicová konstrukce se dvěma aktivačními výstupky
- Vhodné pro: ROTA NCE 315-106
- Průchozí otvor: 106 mm
- Délka: 165 mm
- Hmotnost: 2.1 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 165 |
---|---|
Odpovídá průchodovému otvoru [mm] | 106 |
Hmotnost [kg] | 2.1 |