TBA-D 250
Nosné čelisti
ID 402296
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Reverzibilní nosná čelist
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Rozhraní 1: W-125-1
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 250
- Rozměry: 113,4 x 125 x 63 mm
- Vlastní hmotnost: 5.6 kg
Technické údaje
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 63.0 |
| Tiefe [mm] | 23.0 |
| Passend zu | 250 |
| Gewicht [kg] | 5.6 |
Lieferumfang
Trägerbacken