arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GWU-4 65-30 Abbildung ähnlich

GWU-4 65-30

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

ID 490788

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Werkstückunterlagen – Breite 65 mm
  • 1 Satz = 2 Stück
  • Passend zu: KSM2 90
Technische Daten:
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
Breite [mm] 65.0
Höhe [mm] 30.0
Gewicht [kg] 0.4

Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen