STR-H 250
Mordazas superiores en bruto
ID 402203
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto, alta
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 250
- Dimensiones: 120 x 125 x 100 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 23 kg
Technické údaje
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 100.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Indicado para | 250 |
| Peso [kg] | 23.0 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto